MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

La nuova generazione di prodotti per l’automazione industriale e di processo è qui!

🚀 Scopri il Futuro: the new generation is here! 🚀

Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova generazione di prodotti per l’automazione industriale e di processo, frutto di ricerca e tecnologia all’avanguardia!

✨ Perché sceglierli?
✔️ Design e tecnologia all’avanguardia 
✔️ Performance senza compromessi per risultati straordinari
✔️ Sostenibilità e innovazione 

🌟 Il futuro è adesso!


MELSEC MX CONTROLLER

La nuova generazione di controllori MELSEC MX, pensata per la Manufacturing Transformation è ideale per il controllo macchina ad alta velocità, grazie a un innovativo processore multi-core ad alte prestazioni.

Questo sistema offre numerosi vantaggi, tra cui un incremento significativo della produttività grazie al controllo motion integrato fino a 256 assi. Inoltre, permette una riduzione del tempo di sviluppo attraverso l’utilizzo di un unico tool di programmazione. La manutenzione è resa più efficiente grazie a funzioni avanzate di log dati e video, supportate da analisi AI per il rilevamento delle anomalie. Infine, il controllore favorisce la digitalizzazione con la gestione centralizzata dei dati, l’implementazione del Digital Twin e avanzate misure di Cyber Security.

Scopri i nostri video

FR-D800

L'inverter FR-D800 rappresenta la nuova generazione di inverter progettata per garantire efficienza e semplicità d’uso. Questi inverter offrono elevate prestazioni e un’ottimale efficienza energetica, rendendoli adatti a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Tra i principali vantaggi si evidenziano una struttura compatta e intuitiva, la massima efficienza operativa, la facilità di installazione e funzionamento, oltre all’integrazione dei principali Industrial Ethernet network.

Scopri i nostri video

MELSERVO JET

MELSERVO JET è un servosistema completo progettato per ottimizzare le prestazioni delle macchine, offrendo semplicità, connettività avanzata e una funzione di soppressione delle vibrazioni che migliora efficienza e precisione. Tra i principali vantaggi si evidenziano la semplicità che consente progetti puliti e compatti, la connettività ai principali Industrial Ethernet network per configurazioni di sistema flessibili e l’encoder ad alta risoluzione che garantisce posizionamenti estremamente precisi.

Scopri i nostri video

GENESIS versione 11

GENESIS versione 11, una piattaforma di soluzioni digitali che ridefinisce l'automazione industriale. Conforme ai più recenti standard di sicurezza informatica, questo software all'avanguardia è progettato per soddisfare le esigenze dinamiche delle imprese moderne, offrendo prestazioni, flessibilità e sicurezza senza pari. 

Che si tratti di integrare serie di dati storici per un processo decisionale più intelligente, gestire processi di produzione complessi o garantire informazioni operative in tempo reale, GENESIS versione 11 consente di sfruttare appieno il potenziale del tuo futuro basato sui dati.

Non perderti i nostri video!

Tutte le ultime news sull'automazione, direttamente nella tua inbox

Iscriviti alla nostra newsletter trimestrale per non perderti:
🛠️ Le ultime novità su prodotti e soluzioni tecnologiche
📍 Eventi, fiere e webinar di settore
📊 I trend che stanno rivoluzionando l'industria

Iscriviti ora e rimani aggiornato sull’evoluzione dell'automazione industriale e del mondo Mitsubishi Electric!