MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Più competitivi con le soluzioni ad alta velocità

La chiave del successo: prestazioni e velocità a costi contenuti

Mitsubishi Electric è fornitore leader di prodotti e soluzioni per l’automazione in tutto il mondo. Oltre alla leadership nel mercato globale, l’azienda vanta una vasta esperienza nell’industria dell’imballaggio e in numerosi altri settori. Nota per l’alta qualità e l’ampia gamma di prodotti per l’automazione, Mitsubishi Electric è in grado di offrire molteplici soluzioni per soddisfare le esigenze del cliente. L’esperienza dell’azienda copre tutti i settori dell’imballaggio, dall’imbottigliamento alle applicazioni per l’etichettatura o il confezionamento.

L’ampia gamma di prodotti permette di scegliere la soluzione più adatta per la propria applicazione. I PLC della serie FX, ad esempio, offrono tutti i vantaggi di una soluzione semplice e di facile utilizzo, mentre la gamma System Q soddisferà le esigenze di chi richiede registrazioni ad alta velocità e controllo a più assi. In tutti i casi, Mitsubishi Electric è in grado di offrire la soluzione giusta. La rete SSCNET III Motion Control a fibre ottiche fornisce poi il collegamento finale al controllo di posizione ad alta velocità. Benvenuti nel mondo dell’imballaggio di Mitsubishi Electric: soluzioni ad alta velocità per essere più competitivi.

Dettagli che convincono

Funzionalità

Our Stories

2026-01-04

How FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#MELSEC Serie iQ-F#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#MELSEC Serie iQ-R#Servomotori#Servoamplificatori AC MELSERVO#Inverter FREQROL#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomotori#Controllori programmabili MELSEC#Robot industriali MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Guarda il video su YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Controllori#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#Servoamplificatori AC MELSERVO#Robot#Controllori

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#Servoamplificatori AC MELSERVO#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT#Software Solutions#Controllori#Robot

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#Servoamplificatori AC MELSERVO#Inverter FREQROL#Controllori

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#Servoamplificatori AC MELSERVO#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT#Controllori