MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Controller MELSEC MX: il cervello della produzione

Decenni di esperienza nella tecnologia dei controllori programmabili sono stati riuniti in un'unica potente soluzione.
Scoprite il futuro dei controllori di automazione programmabili: la nostra ultima innovazione è progettata per rivoluzionare il vostro ambiente di produzione. Integrando perfettamente il controllo di sequenza, il controllo del movimento e il controllo di rete, questo controllore offre prestazioni senza pari con un funzionamento più veloce e preciso.

Esamina attentamente il controllore

Diamo forma al futuro della tua produzione

Maggiore efficienza

Cicli di produzione più rapidi e una maggiore produttività consentono di ridurre i tempi di consegna e migliorare la qualità dei prodotti.

Maggiore affidabilità

Massimizza il tempo di attività con la diagnostica predittiva e la manutenzione assistita dall'intelligenza artificiale.

Cybersecurity & Compliance

Investimento a prova di futuro, conforme agli standard CRA dell'UE e IEC 62443.

Miglioramento della qualità e della produttività

Maggiore precisione e tolleranze più strette, anche nella produzione ad alta velocità.

Flessibilità e scalabilità

Passa da linee piccole a linee complesse con lo stesso controller.

Sviluppo più rapido

Riduci i tempi di progettazione e accelera il time-to-market.

Rapporto costo-efficacia

Ridurre il costo totale di proprietà e massimizzare il ROI.

Le caratteristiche principali includono

  • Controllo integrato: Una perfetta combinazione di sequenza, movimento e controllo di rete, tutto in un unico controller
  • Prestazioni ad alta velocità: Capacità di elaborazione eccezionali per una maggiore qualità e un maggiore rendimento: prestazioni di controllo del movimento fino a 10 volte più veloci*1
  • Connettività avanzata: Funzionalità di rete integrate per approfondimenti in tempo reale.
    • CC-Link IE TSN – Rete ad alta velocità da 1 Gbps, per la raccolta di grandi quantità di dati e il controllo del movimento, sfruttando i vantaggi del TSN.
    • OPC UA Server/ OPC UA Client*
    • MQTT *
  • Efficienza migliorata: Processi di programmazione e debug semplificati.
    • Programmazione di un solo strumento
    • Utilizza le funzioni assistite dall'intelligenza artificiale per la risoluzione dei problemi
    • Funzione di registrazione simile a una dashcam per recuperare rapidamente le macchine *
    • Data management via NAS Server*
  • Controllo completo: Da piccole macchine a complessi sistemi multiasse.
    • Perfetto per un massimo di 256 assi servo sincronizzati
    • Per singole macchine o come controller di linea completo
  • Pronto per il futuro: Conforme agli standard internazionali di sicurezza informatica e supporta tecnologie avanzate.
    • IEC62443-4-1 and IEC62443-4-2 compliance (vedi certificato qui sotto)  
    • Nuove funzioni/caratteristiche sbloccate tramite download gratuito

*1 rispetto alla serie MELSEC iQ-R Series (controllo a 64-assi)
*supporto futuro

Esplora le possibilità

Sbloccate il potenziale dei vostri processi di produzione con il nostro controller innovativo. Che il vostro obiettivo sia aumentare le prestazioni delle apparecchiature, migliorare le decisioni basate sui dati o garantire una solida sicurezza informatica, il nostro controller è la chiave del vostro successo.

*2: In futuro saranno disponibili stazioni di dispositivi che supportano connessioni a 253 stazioni.
*3: Quando l'impostazione del ciclo di funzionamento del movimento è 1,5 ms.

Sei interessato?

Rimani aggiornato sulle ultime novità relative al lancio del nuovo prodotto.
Iscriviti alla nostra newsletter e sarai tra i primi a ricevere le ultime informazioni sul prodotto e sulla data di lancio.