MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Potenza compatta, controllo più intelligente

Inverter compatto Mitsubishi Electric serie FR-D800

Compatto, connesso e progettato per l'automazione. Scoprite un controllo più intelligente, grazie a manutenzione predittiva ed efficienza energetica, il tutto in un unico inverter progettato per una perfetta integrazione e prestazioni a lungo termine: l'inverter compatto Mitsubishi Electric serie FR-D800.

Il D800 rende i vostri sistemi ancora più a prova di futuro grazie alla configurazione intuitiva e alla tecnologia avanzata di risparmio energetico.

Funzionalità intelligenti, massimo impatto

Cablaggio veloce ed efficiente

Con un coperchio frontale ribaltabile, una copertura integrata per i cavi e terminali a molla, l'FR-D800 semplifica l'installazione e riduce significativamente i tempi e la manodopera necessari per il cablaggio.

Configurazione facile e veloce

Configurazione dei parametri tramite USB: non sono necessari alimentatori o cavi aggiuntivi. Inoltre, la CPU e la memoria dell'inverter possono essere alimentate solo tramite USB-C e il caricamento dei parametri con il software FR Configurator è semplicissimo.

Eco-Friendly ed efficiente

Contribuisce a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂ grazie a motori efficienti (compresi motori sincroni ad alta efficienza), monitoraggio intelligente delle emissioni di CO₂ e basso consumo in standby, mentre i materiali riciclati, la documentazione digitale e il design compatto riducono il consumo di risorse.

Compatibilità flessibile con i motori

Il D800 può funzionare con vari tipi di motori sincroni ad alta efficienza (compresi i motori a magneti permanenti), senza necessità di modelli o configurazioni diverse.

Funzioni di manutenzione predittiva e preventiva all'avanguardia

Il monitoraggio avanzato aiuta a pianificare la manutenzione ed evitare i tempi di inattività. Tiene traccia dell'usura dei componenti, rileva i guasti in fase precoce e supporta la diagnostica con strumenti integrati. Ciò è possibile grazie a funzioni basate sull'intelligenza artificiale, algoritmi di apprendimento automatico o una combinazione di entrambi.

Prestazioni leader nella categoria delle trasmissioni compatte

Supporta sia motori a induzione che vari motori sincroni, compresi i motori PM, di qualsiasi fornitore. L'autotuning e il controllo vettoriale avanzato garantiscono prestazioni stabili e una coppia elevata a tutte le velocità, ideali per applicazioni impegnative come ascensori e sistemi a ciclo rapido.

Configurazione rapida, flessibilità totale ed efficienza smart

Il modello FR-D800 rende l'installazione rapida e semplice grazie alla configurazione USB-C, senza bisogno di cablaggi o alimentazioni aggiuntive. Il suo design compatto e le funzioni di cablaggio intelligenti consentono di risparmiare tempo nell'installazione e ridurre la manodopera. Compatibile con motori di qualsiasi fornitore, offre la massima flessibilità. Il funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e le funzioni di manutenzione basate sull'intelligenza artificiale aiutano a ridurre i costi ed evitare i tempi di inattività.

Adatto ad un'ampia gamma di applicazioni

Ventilatori e pompe

Miscelatori

Trasportatori

Esempi di applicazione

Riavvio automatico per un flusso d'aria ininterrotto

SfidaSoluzione
Riavvio automatico dell'unità, anche in caso di guastoLa funzione di riprova consente all'inverter di resettarsi e riavviarsi all'attivazione della funzione di protezione. 

Flusso efficiente, tempi di fermo minimi

SfidaSoluzione
Garantire un riavvio rapido e semplice del sistema dopo un'interruzione di correnteRiavvio automatico dopo un'interruzione di corrente per consentire al sistema di tornare alla velocità originale

Trasporto fluido e stabile per ogni carico

SfidaSoluzione
Mantenimento di un trasporto stabile di  carichi diversi sul nastro trasportatoreIl controllo avanzato del vettore di flusso magnetico consente una potenza elevata nella gamma di basse velocità, garantendo un trasporto stabile indipendentemente dal tipo di carico. 
Riduzione al minimo del rischio di caduta del carico all'avvio del trasportatoreL'accelerazione/decelerazione a curva a S riduce lo shock all'avvio, impedendo la caduta del carico.

Standard di sicurezza migliorati

Sicurezza funzionale – senza costi aggiuntivi.

Essendo un dispositivo IoT, l'inverter supporta diversi protocolli Ethernet industriali (come Profinet ed Ethernet/IP), consentendo di passare facilmente da uno all'altro utilizzando il software gratuito FR Configurator che permette di aggiornare il firmware in base al controller e di configurare la rete predefinita.

Il dispositivo è inoltre conforme a importanti standard di sicurezza, quali: 

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2