MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Eliminare ogni rischio

Ridurre i rischi con macchine più efficienti

Nel mercato odierno, esistono due tipi di rischio per gli utenti finali.

Il primo è legato alla produzione. I clienti devono sapere che la macchina fornita sarà disponibile quando serve. Perché? Perché la disponibilità è direttamente collegata alla qualità del prodotto e la qualità del prodotto determina la conformità di un'azienda.

Il secondo riguarda le minacce esterne. Gli ambienti di produzione odierni sono esposti a continui attacchi informatici, alcuni dei quali hanno dimostrato di mettere offline le aziende per periodi considerevoli. E questa situazione è semplicemente insostenibile per i vostri clienti.

Vi aiutiamo a prendere il pieno controllo della costruzione delle vostre macchine, massimizzandone le prestazioni e identificando al contempo le vulnerabilità che potrebbero portare a gravi danni alla reputazione.

Scegliete la tranquillità. Scegliete Mitsubishi Electric.

Sappiamo che è necessario ridurre al minimo i rischi in ogni fase del processo di costruzione, perché è ciò che tiene svegli i clienti la notte.

Disponibilità, conformità, sicurezza. Sono tutte questioni che possono avere un impatto importante sui vostri clienti. Se, ad esempio, un lotto non è conforme alle specifiche, può portare a multe salate, per non parlare dei dubbi duraturi sui processi di una fabbrica.

In definitiva, se gli utenti finali non sono in grado di dimostrare la coerenza, l'intera operazione viene messa in discussione, quindi hanno bisogno di fornitori che siano all'altezza della sfida.

Mitsubishi Electric è nella posizione ideale per supportarvi in questo processo, grazie alla sua esperienza nell'automazione di fabbrica e alla sua profonda conoscenza delle minacce digitali odierne.

I robot Mitsubishi Electric contribuiscono al controllo qualità nella linea di collaudo ad alta velocità degli inalatori

Un' importante azienda farmaceutica specializzata in inalatori per l'asma ha trasformato le sue operazioni di collaudo in linea grazie a una soluzione automatizzata per il controllo qualità sviluppata da Mitsubishi Electric e dal principale integratore di sistemi Optimal Industrial Automation. L'innovativo sistema utilizza due bracci robotici articolati a conformazione selettiva (SCARA) e componenti abbinati al sistema, come un PLC MELSEC-iQ e il software SCADA MAPS.

Lineup soluzioni software

Dal monitoraggio dei KPI cruciali delle macchine per migliorare l'OEE e la produttività, al monitoraggio remoto in tempo reale delle risorse.
Prova le tue macchine utilizzando il Digital Twin 3D e la simulazione del programma di controllo prima della costruzione. Dai vita alle tue macchine.
Questo software riduce i vostri costi di programmazione/messa in servizio/manutenzione.

Lineup prodottti

Grazie alla loro particolare versatilità, i sistemi di controllo MELSEC sono una soluzione ideale per le varie esigenze produttive.
Da applicazioni commerciali ad applicazioni dell’industria pesante, ogni giorno i nostri convertitori di frequenza dimostrano l'efficacia economica, l'affidabilità, la funzionalità e la flessibilità.
I pannelli operatore GOT offrono agli utilizzatori soluzioni economicamente vantaggiose e di facile uso.
Servosistemi Mitsubishi - avanzati e flessibili.
Modello compatto di nuova generazione dotato di numerose funzioni di serie.
Il modulo Simple Motion della serie MELSEC iQ-F implementa vari controllori, come controllori sincroni e a camme, con una straordinaria facilità d’uso. Supporta CC-Link IE TSN e SSCNETⅢ/H.
Per aumentare la produttività
Una rete industriale di tipo aperto, basata su Ethernet, provvede alla comunicazione continua tra il sistema IT e il livello di produzione.

Servizi

Il nostro impegno costante in Mitsubishi Electric è garantire che tutti i nostri prodotti e soluzioni siano il più possibile facili da usare e che questa qualità sia supportata da servizi di assistenza davvero eccezionali.

Che si tratti di supporto alle applicazioni, audit sulla sicurezza delle macchine o consulenza sulla resilienza informatica, siamo qui per aiutarti.

Raggiungere gli obiettivi

Le fabbriche si distinguono per la loro capacità di rispettare le quote. E i costruttori di macchine e gli OEM si distinguono per la loro capacità di costruire macchine in grado di rispettare tali quote.

La nostra automazione ad alte prestazioni è orientata a questo obiettivo da oltre 50 anni. E rivalutiamo costantemente le nostre prestazioni per garantire il miglior supporto possibile.

Ci assicuriamo che il costruttore di macchine sia in grado di fornire una macchina davvero affidabile, utilizzando componenti estremamente affidabili, il tutto per garantire la massima disponibilità per la produzione.
​Architettura di controllo potente e scalabile – controllo – su misura per le vostre esigenze
Meccatronica ad alta velocità e precisione – servoazionamenti intelligenti, azionamenti inverter e soluzioni robotiche
Strumenti di IA – macchine che apprendono e migliorano nel tempo
Connettività e visualizzazione dei dati – presentazione personalizzabile delle principali metriche di prestazioni e manutenzione

    Conformità agli standard normativi

    La conformità è probabilmente la principale preoccupazione dei vostri clienti. Raggiungere la piena conformità garantisce che le aziende operino legalmente e esattamente come previsto.

    In qualità di costruttori di macchine, è fondamentale che i componenti siano conformi alle normative necessarie, ovunque nel mondo venga utilizzata la macchina. È inoltre fondamentale essere in grado di fornire macchinari a settori specifici e comprendere le normative e le raccomandazioni di tali settori, comprese le strutture di dati che consentono di farlo.

    La nostra conoscenza delle normative e dei requisiti di settore può aiutarti a progettare e produrre macchine all'avanguardia.


    Scopri come l'utilizzo delle nostre interfacce uomo-macchina GOT può supportare la normativa FDA 21 CFR Parte 11, gli standard relativi alla registrazione elettronica dei dati e alle informazioni di tracciabilità.

    Le interfacce uomo-macchina GOT possono essere utilizzate per supportare la normativa FDA 21 CFR Parte 11 e gli standard relativi alla registrazione elettronica dei dati delle informazioni di tracciabilità, che è richiesta nell'industria alimentare e farmaceutica. Sono disponibili schermate di esempio per aiutarti a configurare i sistemi.

    Scopri i vantaggi della raccolta dei dati macchina utilizzando PackML.

    Schermate di monitoraggio e operazioni unificate garantiscono un funzionamento e una manutenzione più semplici su tutta la linea. Schermate di monitoraggio e operabilità standardizzate tra diversi produttori consentono un funzionamento efficiente di qualsiasi macchina con un'interfaccia familiare nella linea di produzione.

    PackTags standardizza i processi di comunicazione e gestione relativi ai dati di produzione come lo stato della macchina (normale/errore) e i dati del pezzo. La perfetta integrazione delle macchine di diversi produttori, i tempi di avvio ridotti e l'avvio/arresto automatico della linea di produzione contribuiscono a una più efficiente risoluzione dei problemi.

    Whitepaper Genesis64 FDA 21CFR11 funzionalità

    Scopri le caratteristiche dei componenti GENESIS64 che possono essere utili alle aziende che desiderano conformarsi alla normativa FDA 21 CFR Parte 11.

    Scopri la potenza di GENESIS64, la nostra soluzione software che aiuta gli utenti a conformarsi ai requisiti della normativa FDA 21 CFR Parte 11 per i record elettronici e le firme elettroniche.

    Mantieni audit trail sicuri e con indicazione dell'ora che registrano in modo indipendente le azioni dell'operatore, garantendo trasparenza e responsabilità.

    Registrati qui e scarica il whitepaper!

    Scarica il tuo whitepaper!

    Selezionare...
    Italia
    0/255

    Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

    Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

    Migliorare l'affidabilità

    Le macchine affidabili sono alla base del successo delle aziende. È un principio che adottiamo in ogni progetto.

    I nostri hardware e software sono progettati per essere affidabili. E il nostro attuale portafoglio ha una comprovata esperienza nel massimizzare la disponibilità e la longevità delle macchine. Non collaboriamo con aziende come la vostra solo per costruire macchine. Collaboriamo per infondere un successo duraturo. Ecco come lo facciamo:

    • Soluzioni di manutenzione flessibili: scegliete il metodo più adatto alla vostra attività: predittivo, preventivo o correttivo
    • Monitoraggio della macchina: registratore di sistema per la diagnosi immediata della causa del guasto
    • Analisi intelligente: utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico per prevedere il guasto di un componente molto prima che si verifichi
    • Gestione remota delle risorse: integrità e sicurezza dei dati con manutenzione basata su cloud
    • Aggiornamenti semplici: dimensioni dei componenti, programmazione e cablaggio coerenti, progettati per una rapida sostituzione

    Registratore di sistema MELSEC iQ-R Caso d'uso Ridurre i tempi di fermo macchina identificando rapidamente la causa degli errori.

    Registra l'intero stato operativo del sistema ed esegui semplici analisi. Il registratore di sistema è una soluzione di manutenzione correttiva che “registra l'intero stato operativo del sistema” quando si verifica un errore e consente “semplici analisi” per ridurre significativamente i tempi di fermo.

    Whitepaper - Intelligent Control Systems

    Scoprite una nuova dimensione dell'analisi dei dati con i sistemi di controllo intelligenti.

    L'automazione industriale è stata una fonte di vantaggio competitivo negli ultimi decenni. La capacità di automatizzare i processi di produzione, che ha acquisito slancio a partire dagli anni '70, ha creato elementi a valore aggiunto nella produzione.

    Le aziende che hanno abbracciato più rapidamente le soluzioni di automazione industriale sono diventate pilastri dell'industria moderna e spesso, di conseguenza, aziende di portata globale. Tra queste ci sono molti marchi oggi ben noti.

    Registrati qui e scarica il whitepaper!

    Scarica il tuo whitepaper!

    Selezionare...
    Italia
    0/255

    Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

    Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

    Gestire le minacce digitali

    Le minacce informatiche stanno diventando sempre più sofisticate e difficili da rilevare.

    ​Sappiamo che la tecnologia operativa (OT) utilizzata negli ambienti di produzione è esposta, il che apre una categoria di rischio completamente nuova per coloro che non dispongono di difese sufficienti. ​​Questo rischio è particolarmente significativo per gli OEM perché gli utenti finali considerano la qualità del prodotto e l'affidabilità della macchina come la più grande minaccia per la loro attività.

    ​Ecco perché la produzione del nostro stabilimento è conforme alle più recenti direttive di sicurezza, come la norma IEC 62443-4-1 relativa al ciclo di vita di sviluppo della sicurezza (SDL) dei sistemi di automazione e controllo industriali. ​​Possiamo anche aiutarvi a comprendere i quadri normativi e la legislazione in Europa in materia di sicurezza informatica: la norma IEC 64223 e il Cyber Resilience Act (CRA).​

    Whitepaper - Guida completa alla salvaguardia della tecnologia operativa

    Scopri la sicurezza informatica nel mondo della tecnologia operativa (OT).

    Oggi, la terza guerra mondiale è attivamente combattuta intorno a noi come una guerra informatica, un concetto sconosciuto ai tempi di Albert Einstein. Questa guerra infuria a livello globale attraverso vari attacchi informatici su piccola e larga scala e prende sempre più di mira le installazioni OT e le infrastrutture critiche.

    A causa della natura di questi attacchi, entità che non sono il bersaglio designato possono comunque subire danni a causa della natura di virus, trojan e malware e della loro diffusione incontrollata. Fortunatamente, oggi sono disponibili diversi meccanismi per aiutare a proteggere l'infrastruttura OT.

    Registrati qui e scarica il whitepaper!

    Scarica il tuo whitepaper!

    Selezionare...
    Italia
    0/255

    Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

    Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

    Strategie e soluzioni per la costruzione di macchine

    Contattaci per ulteriori informazioni

    Selezionare...

    Siamo felici di aiutarti!

    Facci sapere la tua richiesta. Ti risponderemo il prima possibile.

    Informazioni personali

    Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

    Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

    Funzionalità

    Our Stories

    2026-01-26

    NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

    KFT Food Machinery

    EN
    #Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Inverter FREQROL#Interruttori di potenza a bassa tensione#Servoamplificatori AC MELSERVO

    2025-01-09

    NEWThe world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

    Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

    ENDE
    Guarda il video su YouTube
    #Machine Building#Material Handling#Visualizzazione#Controllori programmabili MELSEC#Servomotori

    2024-10-07

    NEWInnovation in dairy production

    Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

    EN
    Guarda il video su YouTube
    #Machine Building#Food & Beverage

    2024-08-01

    NEWFrom food waste to soil in 24 hours

    Solserv AB

    ENDE
    Guarda il video su YouTube
    #Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Visualizzazione#Inverter FREQROL#Controllori

    2024-04-19

    NEWIndustrial Printing Solutions

    KELLER

    EN
    Guarda il video su YouTube
    #Machine Building#Life Science

    2023-10-10

    Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

    JK Machinery

    #Machine Building#Servoamplificatori AC MELSERVO

    2020-03-06

    Quality Control in High Speed Inhaler Testing

    Pharma Industry

    Guarda il video su YouTube
    #Life Science#Machine Building#Controllori#Robot

    2019-07-06

    Robot duo cuts cakes & much more

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#Servoamplificatori AC MELSERVO#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT#Robot industriali MELFA#Controllori